Imprägnierte Rolle PTFE Band

Imprägnierte Rolle PTFE Band
Dichtmittel: anaerobe Dichtmittel, PTFE-Dichtungsbandrollen, imprägnierte Multi-Lebensmittel-Dichtungsfaser.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TEFLON 12

Teilenummer
TEFLON 12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.23 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 12 Länge(mm) 12 Dicke(mm) 0,076
Anwendungen Dichtheit

Sie befinden sich auf der Seite für Imprägnierte Rolle PTFE Band, die Teilenummer ist TEFLON 12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TEFLON 12.

Technischer Support