Druckluftnagler

Druckluftnagler
Mit seinem breiten Sortiment an Pneumatikwerkzeugen (Schlagschrauber, Druckluftratschen, Schrauber, Glätter, Schleifmaschinen, Bohrmaschinen, Meißelhämmer, Schneidewerkzeuge, Spezialwerkzeuge und Zubehörteile) entwickelt Prevost technische Geräte für professionelles Arbeiten in Branchen wie Karosseriebau, Kfz-Werkstätten, Maschinenbau, Industrie, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung usw.
Effiziente technische Werkzeuge

Design und Konstruktion der Werkzeuge von Prevost gewährleisten:
hochwertige Arbeit, ausgezeichnete Leistung, breites Anwendungsfeld
problemlosen Einsatz, einfache Einstellung und Wartung
Geräusch- und Vibrationsbegrenzung
Ergonomie für ein müheloses Arbeiten, weniger Ermüdung und geringere körperliche Anstrengung der Benutzer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSP 0333700

Teilenummer
TSP 0333700
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

299.25 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Abbeizarbeiten Max. Betriebsdruck(Bar) 6,2 Gewicht(kg) 2,7
IG BSPT R 1/4 Anschluss Lieferung mit 3 Nippeln: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 Geräuschpegel(dB(A)) 109
Durchsatz(l/min) 85 Kolben hub(mm) 33 Schlagzahl(bpm) 3700

Sie befinden sich auf der Seite für Druckluftnagler, die Teilenummer ist TSP 0333700.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSP 0333700.

Technischer Support