Ersatznadeln

Ersatznadeln
Mit seinem breiten Sortiment an Pneumatikwerkzeugen (Schlagschrauber, Druckluftratschen, Schrauber, Glätter, Schleifmaschinen, Bohrmaschinen, Meißelhämmer, Schneidewerkzeuge, Spezialwerkzeuge und Zubehörteile) entwickelt Prevost technische Geräte für professionelles Arbeiten in Branchen wie Karosseriebau, Kfz-Werkstätten, Maschinenbau, Industrie, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung usw.
Effiziente technische Werkzeuge

Design und Konstruktion der Werkzeuge von Prevost gewährleisten:
hochwertige Arbeit, ausgezeichnete Leistung, breites Anwendungsfeld
problemlosen Einsatz, einfache Einstellung und Wartung
Geräusch- und Vibrationsbegrenzung
Ergonomie für ein müheloses Arbeiten, weniger Ermüdung und geringere körperliche Anstrengung der Benutzer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSP 12X3
TSP 19X3
TSP 27X2
TSP 29X2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser (Nadeln)
(mm)
Menge (Nadeln) Einsatzeignung

17.27 €

1 7 Arbeitstage 312TSP 0264300

22.53 €

1 7 Arbeitstage 319TSP 0333700

29.98 €

1 7 Arbeitstage 227TSP 0264300

32.20 €

1 7 Arbeitstage 229TSP 0333700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 180

Technischer Support