Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SPI 1 |
SPI 3 |
SPI 5 |
SPI 7 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Länge (m) | Min. Länge (m) | Ausgang (BSPP) | Gewicht des Werkzeugs (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0,65 | 0,28 bis 0,45 | G 1/4 AG | 0,2 bis 0,5 | ||
149.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1,06 | 0,46 bis 0,90 | G 1/4 IG | 0,7 bis 2 | ||
226.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1,45 | 0,92 bis 1,42 | G 3/8 IG | 2,5 bis 5 | ||
268.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1,44 | 0,70 bis 0,98 | G 3/8 IG | 6 bis 10 |
Loading...
Temperatur(°C) | +5 bis +60 | Anwendungen | Arbeitsplätze, Montage, Verpackung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Länge(m)
Min. Länge(m)
Ausgang (BSPP)
Gewicht des Werkzeugs(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften