Folienradierer

Folienradierer
Mit seinem breiten Sortiment an Pneumatikwerkzeugen (Schlagschrauber, Druckluftratschen, Schrauber, Glätter, Schleifmaschinen, Bohrmaschinen, Meißelhämmer, Schneidewerkzeuge, Spezialwerkzeuge und Zubehörteile) entwickelt Prevost technische Geräte für professionelles Arbeiten in Branchen wie Karosseriebau, Kfz-Werkstätten, Maschinenbau, Industrie, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung usw.
Effiziente technische Werkzeuge

Design und Konstruktion der Werkzeuge von Prevost gewährleisten:
hochwertige Arbeit, ausgezeichnete Leistung, breites Anwendungsfeld
problemlosen Einsatz, einfache Einstellung und Wartung
Geräusch- und Vibrationsbegrenzung
Ergonomie für ein müheloses Arbeiten, weniger Ermüdung und geringere körperliche Anstrengung der Benutzer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TDG P04000

Teilenummer
TDG P04000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

106.77 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(bar) 6,2 Gewicht(kg) 1 Anschluss Lieferung mit 3 Nippeln: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210
Geräuschpegel(dBA) 80 IG BSPT R 1/4 Durchsatz(l/min) 113
Drehzahl(U/min) 4000 Dimensionen (Schleifteller)(mm) 3" 75 mm Gewinde (Schleifteller) 5/16"
Leistung(CV-W) 0,5 CV - 370 W

Sie befinden sich auf der Seite für Folienradierer, die Teilenummer ist TDG P04000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TDG P04000.

Technischer Support