Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TAD P380800 |
TAD P382000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (kg) | Drehzahl (U/min) | Durchsatz (l/min) | Durchmesser (Bohrfutter) (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1,7 | F1: 450 F2: 800 | 113 | 13 mm, 1/2" | ||
116.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1,15 | F1: 1000 F2: 2000 | 120 | 10 mm, 3/8" |
Loading...
Anwendungen | Bohren in der Automobilindustrie | Max. Betriebsdruck(bar) | 6,2 | Anschluss | Lieferung mit 3 Nippeln: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 |
---|---|---|---|---|---|
Geräuschpegel(dB(A)) | 80 | IG BSPT | R 1/4 | Leistung(CV - W) | 0,45 CV - 330 W |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(kg)
Drehzahl(U/min)
Durchsatz(l/min)
Durchmesser (Bohrfutter)(m)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften