Gerade Bohrmaschine

Gerade Bohrmaschine
Mit seinem breiten Sortiment an Pneumatikwerkzeugen (Schlagschrauber, Druckluftratschen, Schrauber, Glätter, Schleifmaschinen, Bohrmaschinen, Meißelhämmer, Schneidewerkzeuge, Spezialwerkzeuge und Zubehörteile) entwickelt Prevost technische Geräte für professionelles Arbeiten in Branchen wie Karosseriebau, Kfz-Werkstätten, Maschinenbau, Industrie, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung usw.
Effiziente technische Werkzeuge

Design und Konstruktion der Werkzeuge von Prevost gewährleisten:
hochwertige Arbeit, ausgezeichnete Leistung, breites Anwendungsfeld
problemlosen Einsatz, einfache Einstellung und Wartung
Geräusch- und Vibrationsbegrenzung
Ergonomie für ein müheloses Arbeiten, weniger Ermüdung und geringere körperliche Anstrengung der Benutzer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TAD S382500

Teilenummer
TAD S382500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

89.58 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendungen Bohren in der Automobilindustrie Max. Betriebsdruck(bar) 6,2 Anschluss Lieferung mit 3 Nippeln: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210
Geräuschpegel(dB(A)) 80 IG BSPT R 1/4 Leistung(CV - W) 0,5 CV - 330 W
Gewicht(kg) 1,04 Drehzahl(U/min) 2500 Durchsatz(l/min) 113
Durchmesser (Bohrfutter)(m) 10 mm, 3/8"

Sie befinden sich auf der Seite für Gerade Bohrmaschine, die Teilenummer ist TAD S382500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TAD S382500.

Technischer Support