Messschieber für Innenmessungen Marameter 838 TI

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4495580
4495580KAL
4495581
4495581KAL
4495582
4495582KAL
4495583
4495583KAL
4495584
4495584KAL
4495585
4495585KAL
4495586
4495586KAL
4495587
4495587KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Reproduzierbarkeit mm
(mm)
Readings_mm
(mm)
Länge des beweglichen Messkontakts
(mm)
Messtiefe mm
(mm)
Messkraft (Text) Messbereich Fehlerlimit (mm)
(mm)
Messkugel Durchmesser mm
(mm)
Länge des festen Messkontakts
(mm)

684.00 €

1 7 Arbeitstage 0.0050.0052.5350.8 - 1.25 - 150.0150.62.5

703.40 €

1 7 Arbeitstage 0.0050.0052.5350.8 - 1.25 - 150.0150.62.5

684.00 €

1 7 Arbeitstage 0.010.015.4851.1 - 1.610 - 300.0315.4

703.40 €

1 7 Arbeitstage 0.010.015.4851.1 - 1.610 - 300.0315.4

684.00 €

1 7 Arbeitstage 0.010.017.3851.1 - 1.620 - 400.0317.3

703.40 €

1 7 Arbeitstage 0.010.017.3851.1 - 1.620 - 400.0317.3

684.00 €

1 7 Arbeitstage 0.010.017.3851.1 - 1.630 - 500.0317.3

703.40 €

1 7 Arbeitstage 0.010.017.3851.1 - 1.630 - 500.0317.3

684.00 €

1 7 Arbeitstage 0.010.0112.2851.1 - 1.640 - 600.03112.2

703.40 €

1 7 Arbeitstage 0.010.0112.2851.1 - 1.640 - 600.03112.2

684.00 €

1 7 Arbeitstage 0.010.0112.2851.1 - 1.650 - 700.03112.2

703.40 €

1 7 Arbeitstage 0.010.0112.2851.1 - 1.650 - 700.03112.2

789.00 €

1 7 Arbeitstage 0.0250.0561880.9 - 1.915 - 650.051.56

808.40 €

1 7 Arbeitstage 0.0250.0561880.9 - 1.915 - 650.051.56

789.00 €

1 7 Arbeitstage 0.0250.058.51920.9 - 1.940 - 900.0528.5

808.40 €

1 7 Arbeitstage 0.0250.058.51920.9 - 1.940 - 900.0528.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

IP-Schutzkategorie IP 65 Paket enthält Testzertifikat

Technischer Support