Einfache Rauheitsmessung im Taschenformat mit Tastspitze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2191800
2191800KAL
2191802
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Datenschnittstelle Akkus Taster

4,788.57 €

1 9 Arbeitstage RS-232C; USBBatterie, 9 V10 µm/. 0,0004"

4,948.57 €

1 7 Arbeitstage --10 µm/. 0,0004"

4,788.57 €

1 9 Arbeitstage RS-232C; USBBatterie, 9 V5 µm/0,0002"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Parameter Ra; Ry; Rmax; Rz Messprinzip Kufentastersystem Maße in mm 140 x 76 x 6,35 mm
Sonde Piezoelektrischer Kufentaster Messeinheiten metrisch/Zoll Nummer n der Probenlänge nach ISO/JIS Ausgewählt: 1 bis 5
Profilauflösung 0,01 µm/1 µin

Technischer Support