Teilenummer
|
---|
4426100 |
4426100DKS |
4426100KAL |
4426101 |
4426101DKS |
4426101KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Messbereich | Maße d in mm (mm) | Fehlergrenze in Zoll (Text) | Error limit_µm (µm) | Messbereich Zoll | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
774.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0 - 350 | 580 | .0016" | 40 | 0 - 14" | ||
829.50 € | 1 | 42 Arbeitstage | 0 - 350 | 580 | .0016" | 40 | 0 - 14" | ||
815.74 € | 1 | 42 Arbeitstage | 0 - 350 | 580 | .0016" | 40 | 0 - 14" | ||
1,340.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0 - 600 | 835 | .0020" | 50 | 0 - 24" | ||
1,395.50 € | 1 | 42 Arbeitstage | 0 - 600 | 835 | .0020" | 50 | 0 - 24" | ||
1,381.74 € | 1 | 42 Arbeitstage | 0 - 600 | 835 | .0020" | 50 | 0 - 24" |
Loading...
Datenschnittstelle | Opto RS-232C; Digimatic; USB; drahtlos | Maße a in mm(mm) | 62 | Auflösung in mm(mm) | 0.01 |
---|---|---|---|---|---|
Maße c in mm(mm) | 35 | Paket enthält | Reißnadel; Batterie; Karton; Anleitung | Betriebszeit max(h) | 4000 |
Standard | Werksnorm | Hardware-Schnittstellen | EX-Schnittstelle; Simplex | Auflösung in Zoll(Zoll) | 0.0005 |
Maße b in mm(mm) | 180 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Messbereich
Maße d in mm(mm)
Fehlergrenze in Zoll (Text)
Error limit_µm(µm)
Messbereich Zoll
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften