SMPR, Einsatz konvex

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5113033
5113035
5113036
5113040
5113041
5113042
5113043
5113044
5113045
5113046
5113047
5113048
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material der Kontaktfläche Radius
(mm)
Referenznummer Abmessung L
(mm)
Abmessung A
(mm)
Durchmesser in mm
(mm)
Abmessung B
(mm)
Länge (mm)
(mm)

16.80 €

1 7 Arbeitstage Stahl5048658M5---5

74.86 €

1 7 Arbeitstage Hartmetall5P27C5---5

167.43 €

1 7 Arbeitstage -5P27T----5

73.71 €

1 7 Arbeitstage Hartmetall10P31C-41010.0010

11.66 €

1 7 Arbeitstage Stahl-P24A--0.35-14

11.66 €

1 7 Arbeitstage Stahl0.75P18A--1.5-14

18.17 €

1 7 Arbeitstage Stahl-P3A10--1-14

14.97 €

1 7 Arbeitstage Stahl-P3A15--1.5-14

18.17 €

1 7 Arbeitstage Stahl-P3A20--2-14

11.66 €

1 7 Arbeitstage Stahl0.75P17A1010----

11.66 €

1 7 Arbeitstage Stahl0.75P17A1515----

11.66 €

1 7 Arbeitstage Stahl0.75P17A2020----

Loading...

  1. 1

Technischer Support