Teilenummer
|
---|
5323040 |
5323040DKS |
5323040KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,020" | Reproduzierbarkeit fw in Zoll (Text) | Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,0039" | Messwert Hysterese fu in Zoll (Text) | Kompatibilität | Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Taster Zoll | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
716.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 60 µ" | 6 µ" | 24 µ" | 8 µ" | Mahr VLDT | ± .020" | ||
781.71 € | 1 | 42 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | ||
767.43 € | 1 | 42 Arbeitstage | 60 µ" | 6 µ" | 24 µ" | 8 µ" | - | ± .020" |
Loading...
Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde | ± 0.5 | Hysteresefehler des Messwertes µm(µm) | 0.2 | Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,5 mm(µm) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Empfindlichkeitsabweichung(%) | 0.3 | IP-Schutzkategorie | IP 40 | Messkraft (Text) | 0,75 N +/- 0,15 N |
Kabellänge(m) | 2.5 | Temperaturkoeffizient(µm/°C) | 0.15 | Reproduzierbarkeit µm(µm) | 0.15 |
Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,1 mm(µm) | 0.6 | Erhöhung der Messkraft | 0,1 N/mm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,020"
Reproduzierbarkeit fw in Zoll (Text)
Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,0039"
Messwert Hysterese fu in Zoll (Text)
Kompatibilität
Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Taster Zoll
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften