Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
5113038
Material der Kontaktfläche | Stahl | Radius(mm) | 16 | Referenznummer | TGSC |
---|---|---|---|---|---|
Abmessung A(mm) | 4 | Durchmesser in mm(mm) | 8 | Abmessung B(mm) | 8.00 |
Sie befinden sich auf der Seite für P10A Cont. pt. sph. L8 ⌀8 R16 Hartmetall, die Teilenummer ist 5113038.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5113038.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften