Kompaktes Säulenmessgerät Millimar S 1840 PE/M

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5318450
5318451
5318452
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Vergrößerung

2,605.71 €

1 7 Arbeitstage 2500:1; 5000:1

2,605.71 €

1 7 Arbeitstage 5000:1

2,605.71 €

1 7 Arbeitstage 10000:1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Datenschnittstelle RS-232C; drahtlos Testschritte 1 Auflösung mm 0,1
Energieversorgung Stromquelle; 230 V/115 V; 50/60 Hz Fehlergrenze, Digitalanzeige +/- 1 Platz Messkombination +A, -A
Programme 1 IP-Schutzkategorie IP 43 Paket enthält Anleitung; Stromquelle
Eingänge für pneumatische Messgeräte 1 Eigenschaften 1 Dynamische Funktionen Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, Durchschnitt
Kompatibilität Mahr Bereich der analogen Anzeige Zoll ± 0,0001''; ± 0,0003"; ± 0,001''; ± 0,003''; ± 0,01''; ± 0,03''; ± 0,1''; ± 0,3''; toleranzbezogen Bereich der analogen Anzeige mm ± 1; ± 3; ± 10; ± 30; ± 100; ± 300; ± 1000; ± 3000; ± 10000; toleranzbezogen
Konfiguration PC, Tastatur Toleranzanzeige Über Farbumschlag der Analoganzeige Anzeige 101 LED-Elemente, 3 Farben
Bereich der Digitalanzeige mm ± 2000; ± 10000 Fehlergrenze, Analoganzeige 1 % (101 LEDs)

Technischer Support