ET90 Feindreheinheit Ø20

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

5115400

Teilenummer
5115400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4,240.00 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maß E(mm) 86 Maß D(mm) 20 Referenznummer ET9000
Maß C(mm) 98 Abmessung A(mm) 146 Durchmesser in mm(mm) 20
Abmessung B(mm) 72.00

Technischer Support