Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4102309
Anzahl der Kanäle | 69 | Datenschnittstelle | Extramess-Schnittstelle | Frequenzband(MHz) | 433 |
---|---|---|---|---|---|
Funkreichweite | bis zu 100 m (abhängig von der Arbeitsumgebung) | Für Messgerät | Digimar 816 CL MarCator 1088 / 1088W Millimess 2000, 2001, 2100, µMaxum II | Hardware-Schnittstellen | Extramess-Schnittstelle |
Batteriebetrieben | ca. 15.000 Messzyklen |
Sie befinden sich auf der Seite für 2000 f 2000 f Sender für FM 2, die Teilenummer ist 4102309.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4102309.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften