Induktiv-Taster Millimar P1300 TA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4400190
4400190DKS
4400190KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maße a in mm
(mm)
Maße c in mm
(mm)
Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,020" Reproduzierbarkeit fw in Zoll (Text) Paket enthält Messwert Hysterese fu in Zoll (Text) Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,039" Kabellänge
(m)
Temperaturkoeffizient
(µm/°C)
Maße d in mm
(mm)
Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Taster Zoll Abstand zum unteren Anschlag (Zoll) Maße b in mm
(mm)
Abstand zum oberen Anschlag (Zoll)

394.29 €

1 7 Arbeitstage 94.2107.240 µ"4 µ"Anleitung; Schlüssel zur Hubvoreinstellung; Steckverbinder für Druckluft20 µ"120 µ"2.50.15133.6± .079"- .09 ... 0"61.9+ .09 ... .173"

459.43 €

1 42 Arbeitstage --------------

445.14 €

1 42 Arbeitstage --40 µ"4 µ"-20 µ"120 µ"2.50.15133.6± .079"- .09 ... 0"-+ .09 ... .173"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde ± 1 Hysteresefehler des Messwertes µm(µm) 0.5 Abstand zum oberen Anschlag +2.2 . . . 4.4
Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,5 mm(µm) 1 Empfindlichkeitsabweichung(%) 0.3 IP-Schutzkategorie IP 64
Messkraft (Text) 0,75 N +/- 0,15 N Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 1,0 mm(µm) 3 Reproduzierbarkeit µm(µm) 0.1
Kompatibilität Tesa Abstand zum unteren Anschlag -2.2 . . . 0 Erhöhung der Messkraft 0,3 N/mm

Technischer Support