Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
5318400
Datenschnittstelle | RS-232C; drahtlos | Testschritte | 1 | Auflösung mm | 0,01; 0,1 |
---|---|---|---|---|---|
Datenübertragungsrate(Hz) | 40 | Sondeneingänge | 2 | Energieversorgung | Stromquelle; 230 V/115 V; 50/60 Hz |
Fehlergrenze, Digitalanzeige | 0,3 % (min. 0,2 µm) | Reaktionszeit analoger Ausgang(s) | 0.02 | Messkombination | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B |
Programme | 2 | IP-Schutzkategorie | IP 42 | Ansprechzeit Steuerausgänge(s) | 0.02 |
Paket enthält | Anleitung; Stromquelle | Auflösung µm | 0,01; 0,1 | Bereich der Digitalanzeige µm | ± 2000; ± 10000 |
Eigenschaften | 2 | Dynamische Funktionen | Max., Min., Max-Min., (Max+Min)/2, Mittelwert | Ansprechzeit der Digitalanzeige(s) | 0.3 |
Kompatibilität | Mahr | Bereich der analogen Anzeige Zoll | ± 0,0003''; ± 0,001''; ± 0,003''; ± 0,01''; ± 0,03''; ± 0,1''; ± 0,3''; toleranzbezogen | Bereich der analogen Anzeige mm | ± 10; ± 30; ± 100; ± 300; ± 1000; ± 3000; ± 10000; toleranzbezogen |
Konfiguration | PC, Tastatur | Toleranzanzeige | über Farbumschlag der Analoganzeige | Bereich der analogen Anzeige µm | ± 10; ± 30; ± 100; ± 300; ± 1000; ± 3000; ± 10000; toleranzbezogen |
Anzeige | 101 LED-Elemente, 3 Farben | Bereich der Digitalanzeige mm | ± 2000; ± 10000 | Ansprechzeit der analogen Anzeige(s) | 0.02 |
Fehlergrenze, Analoganzeige | 1 % (101 LEDs) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften