Induktiv-Taster Millimar P2104 FB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5324084
5324084DKS
5324084KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maße a in mm
(mm)
Maß m in mm
(mm)
Maße c in mm
(mm)
Reproduzierbarkeit fw in Zoll (Text) Messwert Hysterese fu in Zoll (Text) Maß k in mm
(mm)
Anschluss g Kompatibilität Maße i in mm
(mm)
Maß j in mm
(mm)
Maße h in mm
(mm)
Maße d in mm
(mm)
Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Taster Zoll Maß l in mm
(mm)
Abstand zum unteren Anschlag (Zoll) Maße b in mm
(mm)
Abstand zum oberen Anschlag (Zoll) Maß f in Zoll
(Zoll)
Maße e in mm
(mm)

593.14 €

1 7 Arbeitstage 128.712.5378 µ"20 µ"94/48 UNFFederal26.53.6146± .079"8.3- .09 ... 0"28.33 ... .41"0.3759.2

658.29 €

1 42 Arbeitstage -------------------

644.00 €

1 42 Arbeitstage ---8 µ"20 µ"------6± .079"-- .09 ... 0"-.33 ... .41"--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde ± 2 Hysteresefehler des Messwertes µm(µm) 1 Abstand zum oberen Anschlag +8.4 . . . 10.4
Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,5 mm(µm) 0.5 Empfindlichkeitsabweichung(%) 0.3 IP-Schutzkategorie IP 64
Paket enthält Anleitung; Kappe für Radialkabelausgang; Schlüssel zur Hubvoreinstellung Messkraft (Text) Abhängig vom Luftdruck Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 2,0 mm(µm) 4
Kabellänge(m) 2.5 Temperaturkoeffizient(µm/°C) 0.15 Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 1,0 mm(µm) 2
Reproduzierbarkeit µm(µm) 0.2 Abstand zum unteren Anschlag -2.2 . . . 0

Technischer Support