Induktiv-Taster Millimar P1300 MA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4400180
4400180DKS
4400180KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maße a in mm
(mm)
Maße c in mm
(mm)
Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,020" Reproduzierbarkeit fw in Zoll (Text) Messwert Hysterese fu in Zoll (Text) Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,039" Kabellänge
(m)
Temperaturkoeffizient
(µm/°C)
Maße d in mm
(mm)
Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Taster Zoll Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,079" Abstand zum unteren Anschlag (Zoll) Maße b in mm
(mm)
Abstand zum oberen Anschlag (Zoll)

394.29 €

1 31 Arbeitstage 85.698.616 µ"4 µ"20 µ"60 µ"2.50.15125± .079"120 µ"- .09 ... 0"53.3+ .09 ... .173"

459.43 €

1 42 Arbeitstage --------------

445.14 €

1 42 Arbeitstage --16 µ"4 µ"20 µ"60 µ"2.50.15125± .079"120 µ"- .09 ... 0"-+ .09 ... .173"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde ± 2 Hysteresefehler des Messwertes µm(µm) 0.5 Abstand zum oberen Anschlag +2.2 . . . 4.4
Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,5 mm(µm) 0.4 Empfindlichkeitsabweichung(%) 0.3 IP-Schutzkategorie IP 64
Paket enthält Anleitung; Schlüssel zur Hubvoreinstellung; Steckverbinder für Druckluft Messkraft (Text) 0,75 N +/- 0,15 N Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 2,0 mm(µm) 3
Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 1,0 mm(µm) 1.5 Reproduzierbarkeit µm(µm) 0.1 Kompatibilität Mahr Halbbrücke
Abstand zum unteren Anschlag -2.2 . . . 0 Erhöhung der Messkraft 0,3 N/mm

Technischer Support