Precimar SM 60, Länge für Außenmessungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

5357360

Teilenummer
5357360
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,342.86 €

1 42 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendungsbereich mm 0 - 60 Geräteabmessungen 285 × 80 × 100 (ohne Bedienelemente) 290 × 140 × 120 (mit Bedienelementen) Tischgröße in mm ø 60
Messkräfte [N] 1 ± 0,2 + Messkraft des Messsystems Parallelität der Messflächen <0,001 mm Direkter Messbereich [mm] 25
Messbereich 0 - 25 mm Reproduzierbarkeit µm(µm) 0.5

Technischer Support