Teilenummer
|
---|
4103076 |
4103076DKS |
4103076KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
585.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | ||
599.70 € | 1 | 42 Arbeitstage | ||
593.90 € | 1 | 7 Arbeitstage |
Loading...
Datenschnittstelle | USB; Opto RS-232C; Digimatic | Energieversorgung | Batterielebensdauer ca. 3 Jahre | Tiefenstab | runden |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzkategorie | IP 67 | Paket enthält | Batterie; Anleitung; Gehäuse | Auflösung mm/Zoll | 0.01 / .0005" |
Höhe der Ziffern(mm) | 8.5 | Teilfunktion | Abstand; Außendurchmesser; Innendurchmesser | Messbereich | 0 - 150 |
Fehlerlimit (mm)(mm) | 0.03 | Standard | Werksnorm | Fehlergrenze in Zoll (Text) | .001" |
Messbereich Zoll | 0 - 6" |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften