Datenschnittstelle | USB; Opto RS-232C; Digimatic | Energieversorgung | Batterielebensdauer ca. 3 Jahre | Tiefenstab | keiner |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzkategorie | IP 67 | Paket enthält | Batterie; Anleitung; Gehäuse | Auflösung mm/Zoll | 0.01 / .0005" |
Höhe der Ziffern(mm) | 8.5 | Teilfunktion | Durchmesser | Messbereich | 20 - 170 |
Fehlerlimit (mm)(mm) | 0.03 | Standard | Werksnorm | Fehlergrenze in Zoll (Text) | .001" |
Messbereich Zoll | 0.8 - 6.7" |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften