Datenschnittstelle | Integriert/drahtlos | Energieversorgung | Batterielebensdauer ca. 3 Jahre (ca. 0,5 im Drahtlosmodus) | Tiefenstab | keiner |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzkategorie | IP 67 | Paket enthält | Batterie; Anleitung; Gehäuse | Auflösung mm/Zoll | 0.01 / .0005" |
Höhe der Ziffern(mm) | 11 | Teilfunktion | Durchmesser | Messbereich | 10 - 200 |
Fehlerlimit (mm)(mm) | 0.05 | Standard | Werksnorm | Fehlergrenze in Zoll (Text) | .002" |
Messbereich Zoll | 0.4 - 8" |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften