VEE, Rolle, Paar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

5115315

Teilenummer
5115315
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3,074.29 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maß H min.(mm) 76.92 Durchmesser 24 - 50 mm Referenznummer PV6614D12
Maß H max.(mm) 134.07 Maß Y(mm) 22.5 Länge (mm)(mm) 12

Technischer Support