Teilenummer
|
---|
5324073 |
5324073DKS |
5324073KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maße a in mm (mm) | Maße f in mm (mm) | Maß m in mm (mm) | Maße c in mm (mm) | Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,020" | Reproduzierbarkeit fw in Zoll (Text) | Messwert Hysterese fu in Zoll (Text) | Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,039" | Maß k in mm (mm) | Anschluss g | Kompatibilität | Maße i in mm (mm) | Maß j in mm (mm) | Maße h in mm (mm) | Maße d in mm (mm) | Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Taster Zoll | Maß l in mm (mm) | Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,079" | Abstand zum unteren Anschlag (Zoll) | Maße b in mm (mm) | Abstand zum oberen Anschlag (Zoll) | Maße e in mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
531.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 128.7 | 8 | 12.5 | 37 | 20 µ" | 8 µ" | 20 µ" | 80 µ" | 9 | M 2,5 | Marposs | 26.5 | 3.6 | 14 | 6 | ± .079" | 8.3 | 160 µ" | - .09 ... 0" | 28 | .33 ... .41" | 9.2 | ||
596.57 € | 1 | 42 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
582.29 € | 1 | 42 Arbeitstage | - | - | - | - | 20 µ" | 8 µ" | 20 µ" | 80 µ" | - | - | - | - | - | - | 6 | ± .079" | - | 160 µ" | - .09 ... 0" | - | .33 ... .41" | - |
Loading...
Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde | ± 2 | Hysteresefehler des Messwertes µm(µm) | 1 | Abstand zum oberen Anschlag | +8.4 . . . 10.4 |
---|---|---|---|---|---|
Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,5 mm(µm) | 0.5 | Empfindlichkeitsabweichung(%) | 0.3 | IP-Schutzkategorie | IP 64 |
Paket enthält | Anleitung; Kappe für Radialkabelausgang; Schlüssel zur Hubvoreinstellung | Messkraft (Text) | 0,75 N +/- 0,15 N | Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 2,0 mm(µm) | 4 |
Kabellänge(m) | 2.5 | Temperaturkoeffizient(µm/°C) | 0.15 | Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 1,0 mm(µm) | 2 |
Reproduzierbarkeit µm(µm) | 0.2 | Abstand zum unteren Anschlag | -2.2 . . . 0 | Erhöhung der Messkraft | 0,1 N/mm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maße a in mm(mm)
Maße f in mm(mm)
Maß m in mm(mm)
Maße c in mm(mm)
Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,020"
Reproduzierbarkeit fw in Zoll (Text)
Messwert Hysterese fu in Zoll (Text)
Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,039"
Maß k in mm(mm)
Anschluss g
Kompatibilität
Maße i in mm(mm)
Maß j in mm(mm)
Maße h in mm(mm)
Maße d in mm(mm)
Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Taster Zoll
Maß l in mm(mm)
Linearitätsabweichung innerhalb von +/- 0,079"
Abstand zum unteren Anschlag (Zoll)
Maße b in mm(mm)
Abstand zum oberen Anschlag (Zoll)
Maße e in mm(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften