Digitales Mikrometerset Micromar 40 EWRi

Digitales Mikrometerset Micromar 40 EWRi
Funktionen:
RESET (Anzeige auf Null setzen)
ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden, ohne den Bezug zu ORIGIN zu verlieren)
mm/Zoll
ORIGIN (zur Eingabe eines Zahlenwerts)
LOCK-Funktion (Schloss mit Schlüssel)
TOL (Eingabe von Toleranz und Warngrenzen)
HOLD (Speicherung der Messgrößen)
DATA (Datenübertragung)
Bidirektionale Schnittstelle (externe Aus- und Eingabemöglichkeit von Kennwerten sowie Einstellung individueller Sperrfunktionen durch Software MarCom)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4157115
4157115DKS
4157115KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,820.00 €

1 7 Arbeitstage

1,962.50 €

1 42 Arbeitstage

1,918.00 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Datenschnittstelle Integriert/drahtlos Energieversorgung Batterielebensdauer ca. 3 Jahre (ca. 0,5 im Drahtlosmodus) Spindle diameter_mm(mm) 6.5
IP-Schutzkategorie IP 65 Paket enthält Anleitung; Batterie; Einstellwerte; Gehäuse Auflösung mm/Zoll 0.001 / .00005"
Höhe der Ziffern(mm) 10 Teilfunktion Außendurchmesser; Abstand Messbereich 0 - 100
Standard Werksnorm Spindle thread pitch_mm(mm) 0.5

Technischer Support