Präzisions-Tischmikrometer Micromar 40 TS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4154030
4154030KAL
4154031
4154031KAL
4154930
4154930KAL
4154931
4154931KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Readings_mm
(mm)
Ebenheit in µm
(µm)
Paket enthält Parallelenfehler in µm
(µm)
Messbereich des Messkomparators (Messschraube) Zoll Anzeigeinstrument Messbereich Standard Spindle thread pitch_mm
(mm)
Skalenteilung in Zoll Fehlergrenze in Zoll (Text) Error limit_µm
(µm)
Messbereich, Messkomparator (Messschraube)

1,125.00 €

1 31 Arbeitstage 0.0050.2Anleitung2-Millimess 10030 - 50DIN 863-30.5--2± 50

1,173.24 €

1 7 Arbeitstage 0.0050.2Anleitung2-Millimess 10030 - 50DIN 863-30.5--2± 50

951.00 €

1 31 Arbeitstage 0.0050.2Anleitung2-Ohne Auslesung0 - 50DIN 863-30.5--2±

983.50 €

1 7 Arbeitstage 0.0050.2Anleitung2-Ohne Auslesung0 - 50DIN 863-30.5--2±

1,125.00 €

1 7 Arbeitstage --Messkomparator 1003 Z; Anleitung-± .0025"Millimess 1003 Z---.00025".00008"--

1,173.24 €

1 7 Arbeitstage --Messkomparator 1003 Z; Anleitung-± .0025"Millimess 1003 Z---.00025".00008"--

951.00 €

1 7 Arbeitstage --Anleitung--Ohne Auslesung---.00025".00008"--

983.50 €

1 7 Arbeitstage --Anleitung--Ohne Auslesung---.00025".00008"--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spindle diameter_mm(mm) 7.5 Teilfunktion Abstand; Außendurchmesser

Technischer Support