Digitales Mikrometer Micromar 40 EWR-K

Digitales Mikrometer Micromar 40 EWR-K
Funktionen:
RESET (Anzeige auf Null setzen)
ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden, ohne den Bezug zu ORIGIN zu verlieren)
mm/Zoll
ORIGIN (zur Eingabe eines Zahlenwerts)
LOCK-Funktion (Schloss mit Schlüssel)
TOL (Eingabe von Toleranz und Warngrenzen)
HOLD (Speicherung der Messgrößen)
DATA (Datenübertragung)
Bidirektionale Schnittstelle (externe Aus- und Eingabemöglichkeit von Kennwerten sowie Einstellung individueller Sperrfunktionen durch Software MarCom)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4157040
4157040KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

720.00 €

1 9 Arbeitstage

754.00 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Datenschnittstelle MarConnect (bidirektional); USB; Digimatic Energieversorgung Batterielebensdauer ca. 2 Jahre Spindle diameter_mm(mm) 6.5
IP-Schutzkategorie IP 65 Paket enthält Anleitung; Batterie; Gehäuse Auflösung mm/Zoll 0.001 / .00005"
Höhe der Ziffern(mm) 10 Messbereich 0 - 20 Standard Werksnorm
Spindle thread pitch_mm(mm) 0.5 Error limit_µm(µm) 4

Technischer Support