Messuhr MarCator 810 S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4311000
4311000KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zifferblattfarbe Paket enthält Standard

78.50 €

1 31 Arbeitstage WeißGehäuseDIN 878

91.50 €

1 7 Arbeitstage ---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Fehlergrenze 1/10 Umdrehung µm(µm) 5 Hysteresefehler des Messwertes µm(µm) 3 Readings_mm(mm) 0.01
Art des Ziffernblatts 0 - 100 Messbereich in mm(mm) 10 Fehlergrenze 1 Umdrehung µm(µm) 10
Stoßsichere Bewegung wahr Reproduzierbarkeit µm(µm) 3 Fehlergrenze 1/2 Umdrehung µm(µm) 9
Abdichtungsreserve mm(mm) 0.1 Fehlergrenze Messbereich µm(µm) 15

Technischer Support