Teilenummer
|
---|
4331000 |
4331000DKS |
4331000KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Readings_mm (mm) | Fehlergrenze 1 Umdrehung µm (µm) | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | 0.1 | 50 | Werksnorm | ||
105.00 € | 1 | 42 Arbeitstage | - | - | - | ||
101.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.1 | 50 | - |
Loading...
Fehlergrenze 1/10 Umdrehung µm(µm) | 15 | Hysteresefehler des Messwertes µm(µm) | 15 | Zifferblattfarbe | Weiß |
---|---|---|---|---|---|
Art des Ziffernblatts | 0 - 10 | Paket enthält | Gehäuse | Messbereich in mm(mm) | 10 |
Reproduzierbarkeit µm(µm) | 15 | Fehlergrenze 1/2 Umdrehung µm(µm) | 30 | Abdichtungsreserve mm(mm) | 0.5 |
Fehlergrenze Messbereich µm(µm) | 50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Readings_mm(mm)
Fehlergrenze 1 Umdrehung µm(µm)
Standard
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften