Teilenummer
|
---|
4420385 |
4420386 |
4420387 |
4420388 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maße a in mm (mm) | Maß k in mm (mm) | Adhäsionskraftprisma (N) | Maß j in mm (mm) | Maße b in mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
483.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 228 | 59 | 300 | 71 | 130 | ||
516.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 317 | 88 | 800 | 116 | 204 | ||
615.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 399 | 115 | 800 | 172 | 287 | ||
702.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 444 | 129 | 1000 | 201 | 330 |
Loading...
Feineinstellung | wahr | Paket enthält | schließt Indikator aus | Feineinstellbereich mm(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
V-Block für Wellendurchmesser | 6 - 120 | Maße d in mm(mm) | 8 | Maß l in mm(mm) | 49 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maße a in mm(mm)
Maß k in mm(mm)
Adhäsionskraftprisma(N)
Maß j in mm(mm)
Maße b in mm(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften