Mechanischer Messkomparator Millimess T

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4332005
4332005DKS
4332005KAL
4333005
4333005DKS
4333005KAL
4334005
4334005DKS
4334005KAL
4335005
4335005DKS
4335005KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Fehlergrenze Ge (µm)
(µm)
Messkraft
(N)
Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde Hysteresefehler des Messwertes µm
(µm)
Readings_mm
(mm)
Zifferblattfarbe IP-Schutzkategorie Art des Ziffernblatts Fehlergrenze Gges (µm)
(µm)
Fehlergrenze Gt (µm)
(µm)
Reproduzierbarkeit µm
(µm)
Standard Abdichtungsreserve mm
(mm)

208.00 €

1 31 Arbeitstage 71±0.2520.01WeißIP 5425-0-25842Werksnorm2.5

228.50 €

1 42 Arbeitstage --±----------

223.80 €

1 7 Arbeitstage 71±0.2520.01--25-0-25842-2.5

267.00 €

1 31 Arbeitstage 3.51-1-WeißIP 54130-0-130431Werksnorm2.5

287.50 €

1 42 Arbeitstage -------------

282.80 €

1 7 Arbeitstage 3.51-1---130-0-130431-2.5

267.00 €

1 3 Arbeitstage 11-0.5-GelbIP 5450-0-501.20.70.5DIN 879-12.8

287.50 €

1 42 Arbeitstage 11-0.5---50-0-501.20.70.5-2.8

282.80 €

1 7 Arbeitstage 11-0.5---50-0-501.20.70.5-2.8

451.00 €

1 31 Arbeitstage 0.51-0.3-GelbIP 5425-0-250.60.40.3Werksnorm2.8

471.50 €

1 42 Arbeitstage -------------

466.80 €

1 7 Arbeitstage 0.51-0.3---25-0-250.60.40.3-2.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Scale_diameter_mm(mm) 50 Paket enthält Gehäuse Stoßsichere Bewegung wahr

Technischer Support