Prüfindikator MarTest 801 S1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4305960
4305960DKS
4305960KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Teilmessbereich ft (µm)
(µm)

108.00 €

1 7 Arbeitstage -

128.50 €

1 42 Arbeitstage -

123.80 €

1 7 Arbeitstage 0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Abweichungsbereich fe in Zoll (Text) .0004" Maße f in mm(mm) 99 Messkraft(N) 0.15
Bereich pro Umdrehung. in Zoll (Text) .03" Gesamtabweichungsbereich fges in Zoll (Text) .0005" Maße c in mm(mm) 13.6
Zifferblattfarbe Grün Art des Ziffernblatts 15-0-15 Reproduzierbarkeit fw in Zoll (Text) .0001"
Paket enthält Fall; Anleitung; Schlüssel zum Wechseln der Tastereinsätze; Tasterdurchmesser ⌀ 2 mm; Befestigungswelle 800a3/8 Messwert Hysterese fu in Zoll (Text) .00012" Standard Werksnorm
Skalenteilung in Zoll .0005" Maße d in mm(mm) 17.8 Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde Zoll ± .015"
Maße b in mm(mm) 30 MarTest Modell Standardmodell Teilmessbereich ft in Zoll (Text) .0002"
Gehäusedesign Standardmodell Maße e in mm(mm) 75

Technischer Support