Teilenummer
|
---|
4622260 |
4622260KAL |
4622261 |
4622261KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maße b in mm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
831.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 9.6 | ||
988.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | ||
1,015.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 9.6 | ||
1,172.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - |
Loading...
Säulendurchmesser in mm(mm) | 18 | Zulässige Seitendifferenz(mm) | 0.05 | Zulässige Höhedifferenz(mm) | 0.05 |
---|---|---|---|---|---|
Paket enthält | Messbank; Messarm 818 XNB; V-Stützen; schließt Indikator aus | Maße d in mm(mm) | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maße b in mm(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften