Prüfindikator MarTest 800 SGA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4301250
4301250DKS
4301250KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

142.50 €

1 15 Arbeitstage

163.00 €

1 42 Arbeitstage

158.30 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Teilmessbereich ft (µm)(µm) 5 Maße a in mm(mm) 40.5 Maße f in mm(mm) 99
Messkraft(N) 0.1 Scale_diameter_mm(mm) 38 Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde ± 0.25
Hysteresefehler des Messwertes µm(µm) 3 Readings_mm(mm) 0.01 Maße c in mm(mm) 13.6
Zifferblattfarbe Gelb Art des Ziffernblatts 25-0-25 Paket enthält Gehäuse; Anleitung; Schlüssel zum Wechseln der Tastereinsätze; Tasterdurchmesser ⌀ 2 mm; Befestigungswelle 800a6 (800 SA/SGA/SGB); Befestigungswelle 800a8
Fehlerspanne fe (µm)(µm) 5 Gesamtspanne der Fehler fges (µm)(µm) 8 Reproduzierbarkeit µm(µm) 3
Standard Werksnorm Maße d in mm(mm) 17.8 Reichweite pro Umdrehung in mm(mm) 0.5
MarTest Modell Standardmodell Gehäusedesign Standardmodell Maße e in mm(mm) 75

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support