Prüfindikator MarTest VGM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4302960
4302960DKS
4302960KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abweichungsbereich fe in Zoll (Text) Teilmessbereich ft (µm)
(µm)
Maße a in mm
(mm)
Messkraft
(N)
Bereich pro Umdrehung. in Zoll (Text) Gesamtabweichungsbereich fges in Zoll (Text) Zifferblattfarbe Art des Ziffernblatts Reproduzierbarkeit fw in Zoll (Text) Paket enthält Messwert Hysterese fu in Zoll (Text) Standard Skalenteilung in Zoll Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde Zoll Teilmessbereich ft in Zoll (Text)

189.50 €

1 7 Arbeitstage .00012"-40.50.25.008".00016"Grün4-0-4.0001"Fall; Anleitung; Schlüssel zum Wechseln der Tastereinsätze; Tasterdurchmesser ⌀ 2 mm; Befestigungswelle 800a3/8.00008"Werksnorm.0001''± .004".00008"

210.00 €

1 42 Arbeitstage ---------------

205.30 €

1 7 Arbeitstage .00012"0-0.25.008".00016"-4-0-4.0001"-.00008"--± .004".00008"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

MarTest Modell Vertikales Modell Gehäusedesign Vertikales Modell

Technischer Support