Prüfindikator MarTest 800 SGB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4301300
4301300DKS
4301300KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

202.50 €

1 15 Arbeitstage

223.00 €

1 42 Arbeitstage

218.30 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Teilmessbereich ft (µm)(µm) 5 Maße a in mm(mm) 40.5 Maße f in mm(mm) 117
Messkraft(N) 0.07 Scale_diameter_mm(mm) 38 Messbereich, Prüfindikator, Komparator, Sonde ± 0.5
Hysteresefehler des Messwertes µm(µm) 4 Readings_mm(mm) 0.01 Maße c in mm(mm) 31.4
Zifferblattfarbe Gelb Art des Ziffernblatts 50-0-50 Paket enthält Gehäuse; Anleitung; Schlüssel zum Wechseln der Tastereinsätze; Tasterdurchmesser ⌀ 2 mm; Befestigungswelle 800a6 (800 SA/SGA/SGB); Befestigungswelle 800a8
Fehlerspanne fe (µm)(µm) 10 Gesamtspanne der Fehler fges (µm)(µm) 13 Reproduzierbarkeit µm(µm) 3
Standard Werksnorm Maße d in mm(mm) 35.7 Reichweite pro Umdrehung in mm(mm) 1
MarTest Modell Mit langem Taststift, für Messungen an schwer zugänglichen Messstellen Gehäusedesign Standardmodell Maße e in mm(mm) 93

Technischer Support