Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Referenznummer | Winkel a (°) | Länge (mm) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
320.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 048821A100 | - | 100 | ||
320.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 048821A125 | 0 | 125 | ||
361.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | 048821A150 | 0 | 150 | ||
298.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 048821A015 | 0 | 15 | ||
363.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 048821A200 | 0 | 200 | ||
298.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 048821A025 | 0 | 25 | ||
310.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 048821A050 | 0 | 50 | ||
310.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 048821A075 | 0 | 75 | ||
452.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 048804A100 | 30 | 100 | ||
452.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 048804A125 | 30 | 125 | ||
492.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 048804A150 | 30 | 150 | ||
429.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 048804A015 | 30 | 15 | ||
498.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 048804A200 | 30 | 200 | ||
429.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 048804A025 | 30 | 25 | ||
443.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 048804A050 | 30 | 50 | ||
443.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 048804A075 | 30 | 75 | ||
452.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 048803A100 | 45 | 100 | ||
452.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 048803A125 | 45 | 125 | ||
492.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 048803A150 | 45 | 150 | ||
429.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 048803A015 | 45 | 15 | ||
498.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 048803A200 | 45 | 200 | ||
429.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 048803A025 | 45 | 25 | ||
443.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 048803A050 | 45 | 50 | ||
443.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 048803A075 | 45 | 75 | ||
452.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 048802A100 | 60 | 100 | ||
452.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 048802A125 | 60 | 125 | ||
492.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 048802A150 | 60 | 150 | ||
429.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 048802A015 | 60 | 15 | ||
498.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 048802A200 | 60 | 200 | ||
429.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 048802A025 | 60 | 25 | ||
443.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 048802A050 | 60 | 50 | ||
443.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 048802A075 | 60 | 75 | ||
442.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 048801A100 | 90 | 100 | ||
442.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 048801A125 | 90 | 125 | ||
483.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 048801A150 | 90 | 150 | ||
419.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 048801A015 | 90 | 15 | ||
485.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 048801A200 | 90 | 200 | ||
419.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 048801A025 | 90 | 25 | ||
432.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 048801A050 | 90 | 50 | ||
432.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 048801A075 | 90 | 75 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Referenznummer
Winkel a(°)
Länge (mm)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften