Messuhr MarCator AZ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4311900
4311900KAL
4324900
4324900KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bereich pro Umdrehung. in Zoll (Text) Messbereich Zoll Zifferblattfarbe Art des Ziffernblatts Paket enthält Freihub Zoll (Text) Skalendurchmesser Zoll (Text) Standard Skalenteilung in Zoll Fehlergrenze in Zoll (Text)

72.50 €

1 9 Arbeitstage .05".400"Weiß0-50Adapterbuchse 940, 8 mm zu 3/8", Gehäuse.004"1.97"Werksnorm.0005".0005"

93.00 €

1 7 Arbeitstage .05".400"-0-50-.004"1.97"--.0005"

91.00 €

1 9 Arbeitstage .02".120"Weiß0 - 20Adapterbuchse 940, 8 mm zu 3/8", Gehäuse.008"1.4"Werksnorm.0005".0004"

104.00 €

1 7 Arbeitstage .02".120"-0 - 20-.008"1.4"--.0004"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Fehlergrenze, 1/10 Umdrehung Zoll (Text) .0002" Reproduzierbarkeit fw in Zoll (Text) .00012"

Technischer Support