Hersteller-Teilenummer: 4339100
Marke: MAHR
Preis: 726.00 €
Lieferzeit: 31 Arbeitstage
Zifferblattfarbe: Gelb
Standard: Werksnorm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4339100
Fehlergrenze Ge (µm)(µm) | 1.5 | Messkraft(N) | 3.5 | Scale_diameter_mm(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Hysteresefehler des Messwertes µm(µm) | 1 | Art des Ziffernblatts | 50-0-50 | Paket enthält | Kabelauslöser; Gehäuse |
Fehlergrenze Gges (µm)(µm) | 2 | Stoßsichere Bewegung | wahr | Fehlergrenze Gt (µm)(µm) | 0.7 |
Reproduzierbarkeit µm(µm) | 0.5 | Abdichtungsreserve mm(mm) | 4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zifferblattfarbe
Standard
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften