Teilenummer
|
---|
4304311 |
4304311KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | max. Reproduzierbarkeit am Nullpunkt, unidirektional | Arbeitsbereiche, X-, Y-, Z-Achse | |
---|---|---|---|---|---|---|
485.71 € | 1 | 31 Arbeitstage | ± 0,01mm | 6,6 mm | ||
596.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | ± 0.01 mm | 6.6 mm |
Loading...
Readings_mm(mm) | 0.01 | IP-Schutzkategorie | IP 67 | Paket enthält | Batterie; Anleitung; Taststift 802 EWt |
---|---|---|---|---|---|
Standard | Werksnorm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
max. Reproduzierbarkeit am Nullpunkt, unidirektional
Arbeitsbereiche, X-, Y-, Z-Achse
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften