Teilenummer
|
---|
4495950 |
4495950KAL |
4495951 |
4495951KAL |
4495952 |
4495952KAL |
4495955 |
4495956 |
4495956KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | IP-Schutzkategorie | Messkraft (Text) | Skalenteilung in Zoll | Messtiefe in Zoll (Text) | Fehlergrenze in Zoll (Text) | Messbereich (Zoll) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
684.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | IP 65 | 0.8 - 1.2 | .0002'' | 1.37" | .0008" | 0 - .40" | ||
703.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 0.8 - 1.2 | - | 1.37" | .0008" | 0 - .40" | ||
684.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | IP 65 | 1.1 - 1.6 | .0005" | 3.2" | .0015" | 0 - .80" | ||
703.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 1.1 - 1.6 | - | 3.2" | .0015" | 0 - .80" | ||
684.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | IP 65 | 1.1 - 1.6 | .0005" | 3.2" | .0015" | 0 - .80" | ||
703.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 1.1 - 1.6 | - | 3.2" | .0015" | 0 - .80" | ||
789.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | IP 65 | 0.8 - 1.7 | .001" | 6.6" | .002" | 0 - 2.0" | ||
789.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | IP 65 | 0.8 - 1.7 | .001" | 6.7" | .002" | 0 - 2.0" | ||
808.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 0.8 - 1.7 | - | 6.7" | .002" | 0 - 2.0" |
Loading...
Paket enthält | Testzertifikat |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
IP-Schutzkategorie
Messkraft (Text)
Skalenteilung in Zoll
Messtiefe in Zoll (Text)
Fehlergrenze in Zoll (Text)
Messbereich (Zoll)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften