Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Querschnitt (mm) | Nenngröße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
208.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 0.5 | ||
119.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.001 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.002 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.003 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.004 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.005 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.006 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.007 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.008 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.009 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.01 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.02 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.03 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.04 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.05 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.06 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.07 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.08 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.09 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.1 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.11 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.12 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.13 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.14 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.15 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.16 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.17 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.18 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.19 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.2 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.21 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.22 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.23 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.24 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.25 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.26 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.27 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.28 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.29 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.3 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.31 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.32 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.33 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.34 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.35 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.36 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.37 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.38 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.39 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.4 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.41 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.42 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.43 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.44 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.45 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.46 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.47 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.48 | ||
126.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 x 9 | 1.49 |
Loading...
Toleranzklasse | K | Wärmeausdehnungskoeffizient | 9,3 x 10-6 K-1 | Standard | DIN EN ISO 3650 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Querschnitt (mm)
Nenngröße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften