Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inkrement mm | Nenngrößen mm | Toleranzklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,640.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0,001 0,01 0,1 1 10 | 1,001 - 1,009 1,01 - 1,09 1,1 - 1,9 1 - 9 10 - 100 | 2 | ||
3,685.00 € | 1 | auf Anfrage | 0,001 0,01 0,1 1 10 | 1,001 - 1,009 1,01 - 1,09 1,1 - 1,9 1 - 9 10 - 100 | 2 | ||
3,655.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0,001 0,01 0,1 1 10 | 1,001 - 1,009 1,01 - 1,09 1,1 - 1,9 1 - 9 10 - 100 | 0 | ||
4,700.00 € | 1 | auf Anfrage | 0,001 0,01 0,1 1 10 | 1,001 - 1,009 1,01 - 1,09 1,1 - 1,9 1 - 9 10 - 100 | 0 | ||
3,000.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0,001 0,01 0,1 1 10 | 1,001 - 1,009 1,01 - 1,09 1,1 - 1,9 1 - 9 10 - 100 | 1 | ||
4,045.00 € | 1 | auf Anfrage | 0,001 0,01 0,1 1 10 | 1,001 - 1,009 1,01 - 1,09 1,1 - 1,9 1 - 9 10 - 100 | 1 | ||
11,965.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - 0,001 0,01 0,5 10 | 0,5 1,001 - 1,009 1,01 -1,49 1 - 9,5 10 - 100 | K | ||
4,095.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - 0,001 0,01 0,5 10 | 0,5 1,001 - 1,009 1,01 -1,49 1 - 9,5 10 - 100 | 2 | ||
6,070.00 € | 1 | auf Anfrage | - 0,001 0,01 0,5 10 | 0,5 1,001 - 1,009 1,01 -1,49 1 - 9,5 10 - 100 | 2 | ||
5,955.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - 0,001 0,01 0,5 10 | 0,5 1,001 - 1,009 1,01 -1,49 1 - 9,5 10 - 100 | 0 | ||
7,930.00 € | 1 | auf Anfrage | - 0,001 0,01 0,5 10 | 0,5 1,001 - 1,009 1,01 -1,49 1 - 9,5 10 - 100 | 0 | ||
4,745.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - 0,001 0,01 0,5 10 | 0,5 1,001 - 1,009 1,01 -1,49 1 - 9,5 10 - 100 | 1 | ||
6,720.00 € | 1 | auf Anfrage | - 0,001 0,01 0,5 10 | 0,5 1,001 - 1,009 1,01 -1,49 1 - 9,5 10 - 100 | 1 | ||
13,385.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - 0,001 0,01 0,5 25 | 0,5 1,001 - 1,009 1,01 -1,49 1 - 24,5 25 - 100 | K | ||
6,685.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - 0,001 0,01 0,5 25 | 0,5 1,001 - 1,009 1,01 -1,49 1 - 24,5 25 - 100 | 2 | ||
9,200.00 € | 1 | auf Anfrage | - 0,001 0,01 0,5 25 | 0,5 1,001 - 1,009 1,01 -1,49 1 - 24,5 25 - 100 | 2 | ||
7,525.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - 0,001 0,01 0,5 25 | 0,5 1,001 - 1,009 1,01 -1,49 1 - 24,5 25 - 100 | 0 | ||
10,040.00 € | 1 | auf Anfrage | - 0,001 0,01 0,5 25 | 0,5 1,001 - 1,009 1,01 -1,49 1 - 24,5 25 - 100 | 0 | ||
6,915.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - 0,001 0,01 0,5 25 | 0,5 1,001 - 1,009 1,01 -1,49 1 - 24,5 25 - 100 | 1 | ||
9,430.00 € | 1 | auf Anfrage | - 0,001 0,01 0,5 25 | 0,5 1,001 - 1,009 1,01 -1,49 1 - 24,5 25 - 100 | 1 | ||
29,020.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - 0,001 0,01 0,1 0,5 10 25 | 0,5 1,001 - 1,009 1,01 - 1,49 1,6 - 1,9 1 - 24,5 30, 40, 60, 70 ,80 ,90 25, 50, 75, 100 | K | ||
7,595.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - 0,001 0,01 0,1 0,5 10 25 | 0,5 1,001 - 1,009 1,01 - 1,49 1,6 - 1,9 1 - 24,5 30, 40, 60, 70 ,80 ,90 25, 50, 75, 100 | 2 | ||
10,340.00 € | 1 | auf Anfrage | - 0,001 0,01 0,1 0,5 10 25 | 0,5 1,001 - 1,009 1,01 - 1,49 1,6 - 1,9 1 - 24,5 30, 40, 60, 70 ,80 ,90 25, 50, 75, 100 | 2 | ||
9,470.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - 0,001 0,01 0,1 0,5 10 25 | 0,5 1,001 - 1,009 1,01 - 1,49 1,6 - 1,9 1 - 24,5 30, 40, 60, 70 ,80 ,90 25, 50, 75, 100 | 0 | ||
12,215.00 € | 1 | auf Anfrage | - 0,001 0,01 0,1 0,5 10 25 | 0,5 1,001 - 1,009 1,01 - 1,49 1,6 - 1,9 1 - 24,5 30, 40, 60, 70 ,80 ,90 25, 50, 75, 100 | 0 | ||
7,845.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - 0,001 0,01 0,1 0,5 10 25 | 0,5 1,001 - 1,009 1,01 - 1,49 1,6 - 1,9 1 - 24,5 30, 40, 60, 70 ,80 ,90 25, 50, 75, 100 | 1 | ||
10,590.00 € | 1 | auf Anfrage | - 0,001 0,01 0,1 0,5 10 25 | 0,5 1,001 - 1,009 1,01 - 1,49 1,6 - 1,9 1 - 24,5 30, 40, 60, 70 ,80 ,90 25, 50, 75, 100 | 1 | ||
177.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 2 | 0 | ||
164.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 2 | 1 | ||
13,280.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0,001 0,01 0,1 1 10 | 1,001 - 1,009 1,01 - 1,09 1,1 - 1,9 1 - 9 10 - 100 | K | ||
1,060.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 2,5 / 5,1 / 7,7 / 10,3 / 12,9 / 15,0 / 17,6 / 20,2 / 22,8 / 25 + 421 P, ø 30 mm | 1 | ||
1,287.00 € | 1 | auf Anfrage | - | 2,5 / 5,1 / 7,7 / 10,3 / 12,9 / 15,0 / 17,6 / 20,2 / 22,8 / 25 + 421 P, ø 30 mm | 1 | ||
8,005.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - 0,01 0,1 1 10 - | 1,005 1,01 - 1,09 1,1 - 1,9 1 - 9 10 - 30 50 | K | ||
2,125.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - 0,01 0,1 1 10 - | 1,005 1,01 - 1,09 1,1 - 1,9 1 - 9 10 - 30 50 | 0 | ||
2,854.00 € | 1 | auf Anfrage | - 0,01 0,1 1 10 - | 1,005 1,01 - 1,09 1,1 - 1,9 1 - 9 10 - 30 50 | 0 | ||
1,695.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - 0,01 0,1 1 10 - | 1,005 1,01 - 1,09 1,1 - 1,9 1 - 9 10 - 30 50 | 1 | ||
2,424.00 € | 1 | auf Anfrage | - 0,01 0,1 1 10 - | 1,005 1,01 - 1,09 1,1 - 1,9 1 - 9 10 - 30 50 | 1 | ||
1,600.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - 0,01 0,1 1 10 - | 1,005 1,01 - 1,09 1,1 - 1,9 1 - 9 10 - 30 50 | 2 | ||
2,329.00 € | 1 | auf Anfrage | - 0,01 0,1 1 10 - | 1,005 1,01 - 1,09 1,1 - 1,9 1 - 9 10 - 30 50 | 2 | ||
3,605.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - 0,01 0,1 1 10 | 1,005 1,01 - 1,19 1,2 - 1,9 1 - 9 10 - 100 | 0 | ||
4,675.00 € | 1 | auf Anfrage | - | - | 0 | ||
2,970.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - 0,01 0,1 1 10 | 1,005 1,01 - 1,19 1,2 - 1,9 1 - 9 10 - 100 | 1 | ||
4,040.00 € | 1 | auf Anfrage | - | - | 1 | ||
2,605.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - 0,01 0,1 1 10 | 1,005 1,01 - 1,19 1,2 - 1,9 1 - 9 10 - 100 | 2 | ||
3,675.00 € | 1 | auf Anfrage | - | - | 2 | ||
13,175.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - 0,01 0,1 1 10 | 1,005 1,01 - 1,19 1,2 - 1,9 1 - 9 10 - 100 | K | ||
7,595.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 0 | ||
10,140.00 € | 1 | auf Anfrage | - | - | 0 | ||
6,975.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 1 | ||
9,520.00 € | 1 | auf Anfrage | - | - | 1 | ||
6,735.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 2 | ||
9,280.00 € | 1 | auf Anfrage | - | - | 2 | ||
23,890.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | K | ||
9,530.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 0 | ||
12,300.00 € | 1 | auf Anfrage | - | - | 0 | ||
7,900.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 1 | ||
10,670.00 € | 1 | auf Anfrage | - | - | 1 | ||
7,625.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 2 | ||
10,395.00 € | 1 | auf Anfrage | - | - | 2 | ||
29,200.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | K |
Loading...
Wärmeausdehnungskoeffizient | 9,3 x 10-6 K-1 | Standard | DIN EN ISO 3650 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inkrement mm
Nenngrößen mm
Toleranzklasse
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften