417 C/0 rechteckige Endmaße aus Keramik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4804000
4804000DKS
4804000KAL
4804010
4804010DKS
4804010KAL
4804011
4804011DKS
4804011KAL
4804012
4804012DKS
4804012KAL
4804013
4804013DKS
4804013KAL
4804014
4804014DKS
4804014KAL
4804015
4804015DKS
4804015KAL
4804016
4804016DKS
4804016KAL
4804017
4804017DKS
4804017KAL
4804018
4804018DKS
4804018KAL
4804019
4804019DKS
4804019KAL
4804020
4804020DKS
4804020KAL
4804021
4804021DKS
4804021KAL
4804022
4804022DKS
4804022KAL
4804023
4804023DKS
4804023KAL
4804024
4804024DKS
4804024KAL
4804025
4804025DKS
4804025KAL
4804026
4804026DKS
4804026KAL
4804027
4804027DKS
4804027KAL
4804028
4804028DKS
4804028KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Toleranzklasse Querschnitt (mm) Nenngröße
(mm)

107.00 €

1 7 Arbeitstage 030 x 90.5

129.70 €

1 42 Arbeitstage 0--

113.80 €

1 7 Arbeitstage 030 x 90.5

76.00 €

1 7 Arbeitstage 030 x 91

98.70 €

1 42 Arbeitstage 0--

82.80 €

1 7 Arbeitstage 030 x 91

76.00 €

1 7 Arbeitstage 030 x 91.001

98.70 €

1 42 Arbeitstage 0--

82.80 €

1 7 Arbeitstage 030 x 91.001

76.00 €

1 7 Arbeitstage 030 x 91.002

98.70 €

1 42 Arbeitstage 0--

82.80 €

1 7 Arbeitstage 030 x 91.002

76.00 €

1 7 Arbeitstage 030 x 91.003

98.70 €

1 42 Arbeitstage 0--

82.80 €

1 7 Arbeitstage 030 x 91.003

76.00 €

1 7 Arbeitstage 030 x 91.004

98.70 €

1 42 Arbeitstage 0--

82.80 €

1 7 Arbeitstage 030 x 91.004

76.00 €

1 7 Arbeitstage 030 x 91.005

98.70 €

1 42 Arbeitstage 0--

82.80 €

1 7 Arbeitstage 030 x 91.005

76.00 €

1 7 Arbeitstage 030 x 91.006

98.70 €

1 42 Arbeitstage 0--

82.80 €

1 7 Arbeitstage 030 x 91.006

76.00 €

1 7 Arbeitstage 030 x 91.007

98.70 €

1 42 Arbeitstage 0--

82.80 €

1 7 Arbeitstage 030 x 91.007

76.00 €

1 7 Arbeitstage 030 x 91.008

98.70 €

1 42 Arbeitstage 0--

82.80 €

1 7 Arbeitstage 030 x 91.008

76.00 €

1 7 Arbeitstage 030 x 91.009

98.70 €

1 42 Arbeitstage 0--

82.80 €

1 7 Arbeitstage 030 x 91.009

76.00 €

1 7 Arbeitstage 030 x 91.01

98.70 €

1 42 Arbeitstage 0--

82.80 €

1 7 Arbeitstage 030 x 91.01

76.00 €

1 7 Arbeitstage 030 x 91.02

98.70 €

1 42 Arbeitstage 0--

82.80 €

1 7 Arbeitstage 030 x 91.02

76.00 €

1 7 Arbeitstage 030 x 91.03

98.70 €

1 42 Arbeitstage 0--

82.80 €

1 7 Arbeitstage 030 x 91.03

76.00 €

1 7 Arbeitstage 030 x 91.04

98.70 €

1 42 Arbeitstage 0--

82.80 €

1 7 Arbeitstage 030 x 91.04

76.00 €

1 7 Arbeitstage 030 x 91.05

98.70 €

1 42 Arbeitstage 0--

82.80 €

1 7 Arbeitstage 030 x 91.05

76.00 €

1 7 Arbeitstage 030 x 91.06

98.70 €

1 42 Arbeitstage 0--

82.80 €

1 7 Arbeitstage 030 x 91.06

76.00 €

1 7 Arbeitstage 030 x 91.07

98.70 €

1 42 Arbeitstage 0--

82.80 €

1 7 Arbeitstage 030 x 91.07

76.00 €

1 7 Arbeitstage 030 x 91.08

98.70 €

1 42 Arbeitstage 0--

82.80 €

1 7 Arbeitstage 030 x 91.08

76.00 €

1 7 Arbeitstage 030 x 91.09

98.70 €

1 42 Arbeitstage 0--

82.80 €

1 7 Arbeitstage 030 x 91.09

Loading...

Grundlegende Informationen

Wärmeausdehnungskoeffizient 9,3 x 10-6 K-1 Standard DIN EN ISO 3650

Technischer Support