Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Toleranzklasse | Querschnitt (mm) | Nenngröße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 | 30 x 9 | 0.5 | ||
94.70 € | 1 | auf Anfrage | 0 | - | - | ||
78.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 | 30 x 9 | 0.5 | ||
57.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 | 30 x 9 | 1 | ||
80.20 € | 1 | auf Anfrage | 0 | - | - | ||
64.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 | 30 x 9 | 1 | ||
57.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 | 30 x 9 | 1.001 | ||
80.20 € | 1 | auf Anfrage | 0 | - | - | ||
64.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 | 30 x 9 | 1.001 | ||
57.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 | 30 x 9 | 1.002 | ||
80.20 € | 1 | auf Anfrage | 0 | - | - | ||
64.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 | 30 x 9 | 1.002 | ||
57.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 | 30 x 9 | 1.003 | ||
80.20 € | 1 | auf Anfrage | 0 | - | - | ||
64.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 | 30 x 9 | 1.003 | ||
57.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 | 30 x 9 | 1.004 | ||
80.20 € | 1 | auf Anfrage | 0 | - | - | ||
64.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 | 30 x 9 | 1.004 | ||
57.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 | 30 x 9 | 1.005 | ||
80.20 € | 1 | auf Anfrage | 0 | - | - | ||
64.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 | 30 x 9 | 1.005 | ||
57.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 | 30 x 9 | 1.006 | ||
80.20 € | 1 | auf Anfrage | 0 | - | - | ||
64.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 | 30 x 9 | 1.006 | ||
57.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 | 30 x 9 | 1.007 | ||
80.20 € | 1 | auf Anfrage | 0 | - | - | ||
64.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 | 30 x 9 | 1.007 | ||
57.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 | 30 x 9 | 1.008 | ||
80.20 € | 1 | auf Anfrage | 0 | - | - | ||
64.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 | 30 x 9 | 1.008 | ||
57.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 | 30 x 9 | 1.009 | ||
80.20 € | 1 | auf Anfrage | 0 | - | - | ||
64.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 | 30 x 9 | 1.009 | ||
44.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 | 30 x 9 | 1.01 | ||
67.44 € | 1 | auf Anfrage | 0 | - | - | ||
51.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 | 30 x 9 | 1.01 | ||
44.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 | 30 x 9 | 1.02 | ||
67.44 € | 1 | auf Anfrage | 0 | - | - | ||
51.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 | 30 x 9 | 1.02 | ||
44.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 | 30 x 9 | 1.03 | ||
67.44 € | 1 | auf Anfrage | 0 | - | - | ||
51.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 | 30 x 9 | 1.03 | ||
44.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 | 30 x 9 | 1.04 | ||
67.44 € | 1 | auf Anfrage | 0 | - | - | ||
51.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 | 30 x 9 | 1.04 | ||
44.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 | 30 x 9 | 1.05 | ||
67.44 € | 1 | auf Anfrage | 0 | - | - | ||
51.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 | 30 x 9 | 1.05 | ||
44.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 | 30 x 9 | 1.06 | ||
67.44 € | 1 | auf Anfrage | 0 | - | - | ||
51.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 | 30 x 9 | 1.06 | ||
44.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 | 30 x 9 | 1.07 | ||
67.44 € | 1 | auf Anfrage | 0 | - | - | ||
51.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 | 30 x 9 | 1.07 | ||
44.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 | 30 x 9 | 1.08 | ||
67.44 € | 1 | auf Anfrage | 0 | - | - | ||
51.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 | 30 x 9 | 1.08 | ||
44.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 | 30 x 9 | 1.09 | ||
67.44 € | 1 | auf Anfrage | 0 | - | - | ||
51.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 | 30 x 9 | 1.09 |
Loading...
Wärmeausdehnungskoeffizient | 11,5 x 10-6 K-1 | Standard | DIN EN ISO 3650 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Toleranzklasse
Querschnitt (mm)
Nenngröße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften