Spanngelenke (K0133)

Spanngelenke (K0133)
· Zur Klemmung runder Querschnitte

· Stufenlos verstellbar

· Einfache Konstruktion ermöglicht eine schnelle Klemmung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0133.01
K0133.02
K0133.03
K0133.04
K0133.05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe D=Befestigungsbohrung
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)

29.39 €

1 4 Arbeitstage 1828M8658.572312913135

31.11 €

1 4 Arbeitstage 21032M8659.576352915155

35.54 €

1 4 Arbeitstage 31236M86510.581402918176

43.38 €

1 4 Arbeitstage 41645M108013.51035037.522226

70.76 €

1 4 Arbeitstage 52074M1095221317042.5303010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Thermoplast

Technischer Support