Spanngelenke (K0136)

Spanngelenke (K0136)
· Zur Klemmung runder Querschnitte

· Stufenlos verstellbar

· Einfache Konstruktion ermöglicht eine schnelle Klemmung

· Werkzeuglose Klemmung über Flügelgriff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0136.0606
K0136.0808
K0136.1010
K0136.1212
K0136.1616
K0136.2020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe D=Innendurchmesser
(mm)
D1=Innendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

33.67 €

1 4 Arbeitstage 166141243.61591419.61838138.5

35.63 €

1 4 Arbeitstage 288161454.617121625.624501812

39.16 €

1 4 Arbeitstage 31010181460.620151825.624502214.5

40.48 €

1 4 Arbeitstage 41212202177.223172037.235.6752415.5

42.58 €

1 4 Arbeitstage 51616252190.231222537.235.67529.518.5

48.21 €

1 4 Arbeitstage 62020302198.236253037.235.6753017.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Farbe Grundkörper schwarz Oberfläche Grundkörper eloxiert
Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente hochglanzverchromt

Technischer Support