Spanngelenke einzeln verstellbar (K0134)

Spanngelenke einzeln verstellbar (K0134)
· Zur Klemmung runder Querschnitte

· Stufenlos verstellbar

· Einfache Konstruktion ermöglicht eine schnelle Klemmung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0134.01
K0134.02
K0134.03
K0134.04
K0134.05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe D=Befestigungsbohrung
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)

31.97 €

1 4 Arbeitstage 1828M8508.59042242413

32.59 €

1 4 Arbeitstage 21032M8509.510052243215

37.31 €

1 4 Arbeitstage 31236M85010.510456243417

47.55 €

1 4 Arbeitstage 41645M107513.5143.27235.64422

72.25 €

1 4 Arbeitstage 52074M107522173.210235.66230

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Thermoplast

Technischer Support